text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF21812VRT24

Description:  GALV 2PO 18-12L REDUIT VERT. 24R

CUP: 753554108820

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce, Té réducteur horizontal centré en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 18 pouces x 12 pouces, style de fond ventilé. Rayon nominal 24 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 x 12 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici