text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF212VCS12

Description:  GALV 2PO 12LRG VCS 12R

CUP: 753554084490

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord de support de câbles en acier galvanisé par trempage à chaud. Hauteur du rail latéral 2 pouces, largeur 12 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal de 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords pour canalisation de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

12 inch radius

Application

For H-style or U style fitting

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces