text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHUF209VHB4536

Description:  HDG 1PC FIT 2IN 9W VEN HB 45D36R

CUP: 785055144205

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord monopièce coude horizontal en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 9 pouces. Style fond ventilé. Angle de 45 degrés, rayon nominale 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

2 pouces