n° de catalogue : SHUF206SVI6048
Description: HDG 1PC FIT 2IN 6W SOL VI 60D48R
CUP: 785055142973
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord monopièce coude vertical interne en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 2 pouces, largeur 6 pouces. Style fond solide. Angle de 60 degrés, rayon nominale 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Hauteur du rail latéral |
2 pouces |