n° de catalogue : SHTW06CCV
Description: GALV CANAL ACC 6LRG PLAQ VERT AJUS
CUP: 785055142584
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Éclisse verticale réglable en acier galvanisé par trempage à chaud pour canalisations. Largeur 6 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |