text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHTW04BCS

Description:  HDG CHAN. ACC 4W CONVERSION PLATE

CUP: 785055142393

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel channel tray 4 inches width conversion plate
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

4 pouces