text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHTW03HCCH

Description:  HDG CHAN. ACC 3W HD COVER CLAMP

CUP: 785055142355

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Bride ultra-robuste en acier galvanisé par trempage à chaud, pour couvercles pour canalisations. Largeur 3 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Concept enveloppant, offre une protection accrue pour les applications de service dur et les conditions extérieures

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

3 pouces