n° de catalogue : SHTW03CCT
Description: GALV CANAL ACC 3LRG PLAQUE FIXATION
CUP: 785055962212
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Plaque de fixation en acier galvanisé par trempage à chaud, section de canalisation. Largeur 3 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
3 pouces |