text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHTW03CCC

Description:  GALV CANAL ACC 4LRG FIX COMB COUV

CUP: 753554097797

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel channel tray 3 inches width combination hold down / cover clamp
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Supplied standard with each length

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

1.5 po