text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHTW01CCC

Description:  GALV FIXATION COUV CANAL 1POL

CUP: 753554067707

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Bride combinée de fixation du chemin et du couvercle, en acier galvanisé par trempage à chaud, pour canalisations. Largeur 1,5 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Pour chemins de câbles

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

1.5 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici