text.skipToContent text.skipToNavigation

Cat. No. : SHTW01ACS

Description:  GALV PLAQUE EPISSURE ENV 1.5LRG

CUP: 753554073388

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse enveloppante en acier galvanisé par trempage à chaud pour canalisations. Largeur 1,5 pouces.
View More View Less
For more info visit:  industrialsolutions.uk.abb.com
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Channel Cable Tray Accessories

Specifications

Material

Steel

Finish

Hot-Dipped Galvanized

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

1.5 in