text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHTF06VOC9012

Description:  GALV CANAL COUV 6LRG VE 90D12R

CUP: 785055142225

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle pour raccord en acier galvanisé par trempage à chaud pour canalisation, largeur 6 pouces, coude vertical externe, 90 degrés, rayon 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici