n° de catalogue : SHTF06SVO9036
Description: HDG CHAN. FIT 6W SOLID VO 90D36R
CUP: 785055142201
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord de canalisation coude vertical externe en acier galvanisé par trempage à chaud. largeur de 6 pouce, type de fond solide. Angle de 90 degrés, rayon de 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
6 po |