text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHTF06HXC12

Description:  GALV COUV CANAL 6PO CROIX HOR 12R

CUP: 785055628743

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle pour raccords en acier galvanisé par trempage à chaud pour canalisation, largeur 6 pouces. Croix horizontale, rayon 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Rayon 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici