text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHTF04SVI3012

Description:  HDG 4INW CHNL TRAY VI30 12INRAD

CUP: 785055141907

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord de canalisation coude vertical interne en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur de 4 pouce, type de fond solide. Angle de 30 degrés, rayon de 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

4 pouces