text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHTF04SHT12

Description:  GALV CANAL RAC 4LRG SOL T HOR 12R

CUP: 785055141884

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud pour canalisation, té horizontal. Largeur 4 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici