n° de catalogue : SHTF04HBC9012
Description: GALV CANAL RAC 4LRG COUV CDH 90D12R
CUP: 785055141730
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Couvercle en acier galvanisé par trempage à chaud pour raccord de canalisation. Largeur 4 pouces. Coude horizontal, angle de 90 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercle coudé pour système de support pour câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |