text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHTF04HBC6012

Description:  HDG 4INW CHNL TRAY H60 12INRAD CVR

CUP: 785055141723

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle en acier galvanisé par trempage à chaud pour raccord de canalisation. Largeur 4 pouces. Coude horizontal, angle de 60 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

4 pouces