n° de catalogue : SHTF03SVO9024
Description: HDG 3INW CHNL TRAY VO90 24INRAD
CUP: 785055141686
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord de canalisation coude vertical interne en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur de 3 pouce, type de fond solide. Angle de 90 degrés, rayon de 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
3 pouces |