text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHTF03SVO4512

Description:  GALV 3PO CANAL VERT EXT 45D 12R

CUP: 785055141662

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord de canalisation coude vertical externe en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur de 3 pouce, type de fond solide. Angle de 45 degrés, rayon de 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

3 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici