text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHTF03HBC4512

Description:  GALV CANAL 3PO COUDE HOR 45D 12R

CUP: 785055141525

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle en acier galvanisé par trempage à chaud pour raccord de canalisation. Largeur 3 pouces. Coude horizontal, angle de 45 degrés, rayon nominale 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle coudé pour système de support pour câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

3 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici