text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHTF01SVI9012

Description:  GALV CANAL RAC 1-1/2LRG S VI 90D12R

CUP: 785055628965

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord de canalisation coude vertical interne en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur de 1,5 pouce, type de fond solide. Angle de 90 degrés, rayon de 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

1.5 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici