text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHTF01SHT12

Description:  GALV 1PO SOLIDE TE 12RAY

CUP: 753554097964

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel channel tray fitting 1.5 inches width solid trough horizontal tee 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

12 inches radius

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

1.5 po