n° de catalogue : SHTF01SHB9024H
Description: GALV 1POLAR CANAL RAC HB90-24PO AI
CUP: 753554045804
Raccord de canalisation coude horizontal en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur de 1,5 pouce, type de fond solide. Angle de 90 degrés, rayon de 24 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
1.5 po |