n° de catalogue : SHTF01SHB4524
Description: GALV CANAL 1PO COUDE HOR. 45D 24R
CUP: 753554111998
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord de canalisation coude horizontal en acier galvanisé par trempage à chaud. Largeur de 1,5 pouce, type de fond solide. Angle de 45 degrés, rayon de 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
1.5 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |