text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHTC04V-3E

Description:  GALV CANAL DTE 4LRG VEN 10PI EPOXY

CUP: 785055628859

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Canalisation section droite en acier galvanisé par trempage à chaud à fond ventilé. Largeur de 4 pouces, longueur de 3 mètres. Revêtement en époxy.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

4 pouces

Longueur

3 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici