text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHTC04V-3B

Description:  BARE STEEL CHAN. STR 4W VENT 10FT

CUP: 785055141426

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Canalisation section droite en acier nu à fond ventilé. Largeur de 4 pouces, longueur de 3 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

4 pouces

Longueur

3 m