text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHTC03V-3B

Description:  CANAL DTE 3LRG VEN 10PI ACIER NU

CUP: 785055628422

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Canalisation section droite en acier nu à fond ventilé. Largeur de 3 pouces, longueur de 3 mètres.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

3 pouces

Longueur

3 m