text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHTC01S-3

Description:  HDG 1.5INW CHANNEL TRAY SLD.

CUP: 753554087583

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel cable channel tray straight section solid trough bottom 1.5 inch width, 3 meters length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Canalisation de chemin de câbles sections droites

Caractéristiques spéciales

Avec chaque section sont inclus le raccord et la quincaillerie de montage

Application

Écoles, hôpitaux, édifices à bureaux aéroports, casinos, stades et arénas, usines pétrochimiques, usines de fabrication de véhicules automobiles, usines de pâtes et papiers, usines de transformation alimentaire, centrales électriques, raffineries, usines de fabrication, mines

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA, NEMA, NEC, UL
CSA, NEMA, NEC, UL

Dimensions

Largeur

1.5 po

Longueur

3 m