Alternate Catalog No. : SHK 1/0
n° de catalogue : SHK1/0
Description: FLOOD SEAL KIT FOR 1/0 CABLE
CUP: 783786781683
Aluminum Single Hook, Compression Lug, For Wire Size 1/0 Stranded - Compressed - Compact, Dies TX 76 249 840 11A. Length 2-29/32 inch. Diameter 29/32 inch. Prefilled with Oxide Inhibitor and Yellow Capped.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Includes Compound and Yellow Cap |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1/0 |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
2.906 inch x .906 inch Diameter |