n° de catalogue : SHF742SVI3024
Description: GALV 7PO 42LRG SOL CI 30D 24R
CUP: 753554105171
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé à chaud, 7 pouces de hauteur, rail latéral 42 pouces de largeur, solide coude intérieur vertical 30 degrés 24 pouces de rayon
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
30 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
42 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |