text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF74236SHRR

Description:  GALV 7PO 42 A 36LRG SOL RED DROITE

CUP: 753554105195

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé à chaud, 7 pouces de hauteur, rail latéral 42 pouces x 36 pouces de largeur, solide réducteur horizontal droit
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 pouces x 24 pouces

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici