text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF730SHX36

Description:  HDG FIT 7IN 30W SOL HX 36R

CUP: 785055135272

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, croix horizontale. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 30 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 36 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces