text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF718SVI6036

Description:  GALV RACC CDE VI 7X18PO SOL 60D36R

CUP: 785055129394

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 18 pouces, style de fond solide. Angle de 60 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces