text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF71830LEX48

Description:  HDG FIT 7IN 18X30W LAD EX 48R

CUP: 785055131021

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, croix d"expansion horizontale. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 18 pouces x 30 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Crosses for cable tray

Special Features

48 Inch radius

Specifications

Material

Steel

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

18 x 30 in

Side Rail Height

7 Inches

ETIM EC001559 Cross piece for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Cable ladder height

177.8 mm

Inner radius

1219.2 mm

Material

Steel

Surface protection

Hot-dip galvanized