n° de catalogue : SHF712LVI3012
Description: HDG FIT 7IN 12W LAD VI 30D12R
CUP: 785055125648
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical interne en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 12 pouces, style de fond en échelle. Angle de 30 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
|
Standard |
CSA |
Dimensions
|
Largeur |
12 po |
|
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |