text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHF71209VRT24

Description:  HDG FIT 7IN 12X9W VEN RT 24R

CUP: 785055127420

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 12 pouces x 9 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 24 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Catégorie

Tee for cable tray

Special Features

24 inches radius

Specifications

Material

Steel

Finish

Hot-Dipped Galvanized

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

12 x 9 in

Side Rail Height

7 Inches

ETIM EC001540 Tee for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Cable ladder height

177.8 mm

Inner radius

609.6 mm

Material

Steel

Surface protection

Hot-dip galvanized