text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHF71209LHRR

Description:  HDG FIT 7IN 12X9W LAD HRR

CUP: 785055127284

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, réducteur horizontal droit. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 12 pouces x 9 pouces. Style de fond en échelle.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Reducing piece for cable tray

Specifications

Material

Steel

Finish

Hot-Dipped Galvanized

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

12 x 9 in

Side Rail Height

7 Inches

ETIM EC001011 Reducing piece for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Construction type

Reducing to the right

Height side joist

177.8 mm

Material

Steel

Surface protection

Hot-dip galvanized