text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF709VHB6024

Description:  GALV RAC 7PO 9LRG VENT CDH 60D24R

CUP: 785055123477

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude horizontal en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 9 pouces, style de fond ventilé. Angle de 60 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces