n° de catalogue : SHF709VHB3012
Description: HDG FIT 7IN 9W VEN HB 30D12R
CUP: 785055123385
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude horizontal en acier galvanisé par trempage à chaud. Profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 9 pouces, style de fond ventilé. Angle de 30 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |