text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF70906VRT24

Description:  HDG FIT 7IN 9X6W VEN RT 24R

CUP: 785055124092

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 9 pouces x 6 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 pouces x 6 pouces

Hauteur du rail latéral

7 pouces