text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF642VVO3012

Description:  GALV RAC 6POD 42LRG VEN VO 30D12R

CUP: 753554092143

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 6 inches side rail height 42 inches width ventilated vertical outside bend 30 degree 12 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

30 degree angle

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

42 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces