text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF642LHT36

Description:  HDG FIT 6IN 42W LAD HT 36R

CUP: 785055118190

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized steel fitting 6 inches side rail height 42 inches width ladder horizontal tee 36 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

24 inches radius

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces