n° de catalogue : SHF636SHB9024G
Description: GALV 6PO 36L HOR. 90D24R
CUP: 753554106758
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé par immersion à chaud Rail latéral de 6 pouces Hauteur de 36 pouces Largeur de l'auge solide Coude horizontal de 90 degrés Rayon de 24 pouces avec trou de mise à la terre
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
90 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |