text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SHF63630LHLRFO

Description:  GALV 36-30POL 6POD RR REB EXT

CUP: 753554056602

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, réducteur horizontal gauche. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 36 pouces x 30 pouces. Style de fond en échelle. Rebords vers l"extérieur.
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Reducing piece for cable tray

Specifications

Material

Steel

Finish

Hot-Dipped Galvanized

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

36 x 30 in

Side Rail Height

6 inches

ETIM EC001011 Reducing piece for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Construction type

Reducing to the left

Height side joist

152.4 mm

Material

Steel

Surface protection

Hot-dip galvanized