text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF63624LHRRE

Description:  GALV 6PO 36 A 24LRG EC RED DR EPOX

CUP: 753554105799

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Acier galvanisé à chaud Raccord de 6 pouces de hauteur de rail latéral 36 pouces x 24 pouces de largeur échelle horizontale réducteur droit,Epoxy
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 pouces x 24 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici