n° de catalogue : SHF630SHT36
Description: HDG 30INW 6IND HT 36INRAD SLD.
CUP: 785055113010
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier galvanisé par trempage à chaud, té horizontal. Hauteur du rail latéral 6 pouces. Largeur 30 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 36 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |