n° de catalogue : SHF630LVI4524G
Description: GALV. 30L 6H VI45 24RAD
CUP: 753554097476
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Hot-dipped galvanized steel fitting 6 inches side rail height 30 inches width ladder vertical inside bend 45 degree 24 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
45 degree angle |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |