text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF624LVO9024HR

Description:  GALV RAC 6POD 6LRG HB90D24R TR CHAL

CUP: 753554093423

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Hot-dipped galvanized heat-resistant steel fitting 6 inches side rail height 24 inches width ladder vertical outside bend 90 degree 24 inches radius
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces