text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SHF624LVI9024E

Description:  GALV 6PO 24LRG ECH VI 90D24R EPOX

CUP: 753554105782

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Acier galvanisé à chaud Raccord 6 pouces de hauteur de rail latéral 24 pouces de largeur échelle verticale coude intérieur 90 degrés 24 pouces de rayon, Epoxy
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

90 degree angle

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici